自動ドア・搬送用機器
エアシリンダ 特殊シリンダ
ハイパワーシリンダ RHC
エアシリンダ » 特殊シリンダ
-
・汎用シリンダ(当社CG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | RHC | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |