設置例
クーラント液の圧力管理

用途例
洗浄ラインの元圧確認

油圧シリンダのカシメ圧確認

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・測定値を見ながら設定可能
・IO-Link
・斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保
・表示部回転機構採用
設置後に表示部を336°回転が可能
・適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス(ISE70/71)
:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ISE70 | 正圧(空気用) | 0~1MPa |
ISE71 | 正圧(空気用) | 0~1.6MPa |
ISE70G | 正圧(汎用流体用) | 0~1MPa |
ISE75G | 正圧(汎用流体用) | 0~2MPa |
ISE76G | 正圧(汎用流体用) | 0~5MPa |
ISE77G | 正圧(汎用流体用) | 0~10MPa |
ISE78G | 正圧(汎用流体用) | 0~16MPa |
ISE79S | 正圧(汎用流体用) | 0~50MPa |
2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE70・75(H)
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
-
・金属ボディタイプ(アルミダイカスト)
・IP67
・M12コネクタ付。
※ISE70シリーズは2018年2月に生産終了しました。
ISE70-□-L2シリーズをご選定願います。
※ISE75シリーズは2018年7月に生産終了しました。
ISE77Gシリーズをご選定願います。
※ISE75Hシリーズは2022年12月に生産終了しました。
ISE78Gシリーズをご選定願います。
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ISE70 | 正圧(空気用) | 0~1MPa |
ISE75 | 正圧(汎用流体用) | 0~10MPa |
ISE75H | 正圧(汎用流体用) | 0~15MPa |
汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE57□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・PSEセンサセットアップツールPSE-ST Series追加 [New]
・スイッチ出力仕様
・IO-Link対応
・耐電圧:AC500V
・保護構造:IP65
・接流体部材質
配管ポート部:C3604+ニッケルめっき
圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)
Oリング:FKM+グリース(PSE570/573/574)
角リング:FKM(PSE575/576/577)
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 | 耐圧力 |
---|---|---|---|
PSE570 | 正圧 | 0~1MPa | 3.0MPa |
PSE573 | 連正圧 | -100~100kPa | 600kPa |
PSE574 | 正圧 | 0~500kPa | 1.5MPa |
PSE575 | 正圧 | 0~2MPa | 5.0MPa |
PSE576 | 正圧 | 0~5MPa | 12.5MPa |
PSE577 | 正圧 | 0~10MPa | 30MPa |
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ

-
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
※ PSE300シリーズは2025年9月に生産終了予定です。
PSE300Aをご選定願います。▶詳細はこちら
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |
3画面デジタル表示設定器 PSE300AC
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・測定値を見ながら設定が可能
・設定項目の見える化
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
シリーズ | 設定圧力範囲 | 適用圧力センサ |
---|---|---|
PSE300AC | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa −0.105~2.1MPa −0.1~5.25MPa −0.1~10.5MPa | PSE550 PSE531/PSE541/PSE561 PSE533/PSE543/PSE563/PSE573 PSE532 PSE564/PSE574 PSE530/PSE540/PSE560/PSE570 PSE575 PSE576 PSE577 |