ブローガン VMG
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン方向制御機器 » ブローガン
-
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] で消費電力を20%削減
・圧力損失1%以下(ノズル径:ø2.5)
・適用ノズル
おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル。
おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル。
・流量調整機能付(-X54)
シリーズ | 管接続口径 | 使用圧力範囲 (MPa) | 有効断面積 (mm2) | ノズル接続口径 |
---|---|---|---|---|
VMG | Rc,NPT,G 1/4,3/8 | 0~1.0 | 30 | Rc1/4 |
ブロー用ノズル KN
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン
シリーズ | 種類 | ノズル径 |
---|---|---|
KN | くい込み管継手付ノズル | φ1~φ6 |
KN | おねじ付ノズル | φ1~φ8 |
KNL | 銅管ロングノズル | φ1.5~φ3 |
VMG | 銅管ロングノズルセット | φ1.5~φ3.5 |
KN-Q□A | ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) | φ1~φ3 |
KN-Q□ | ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ) | φ1~φ3 |
KNK | くい込み管継手付首振りノズル | φ4,φ6 |
KNK | おねじ付首振りノズル | φ4,φ6 |
KNH | 高効率ノズル | φ1~φ2 |
KNS | くい込み管継手付低騒音ノズル | φ0.75×4~φ1×4 |
KNS | おねじ付低騒音ノズル | φ0.75×4~φ1.1×8 |
KNP | 標準測定子 | φ2.5 |
KNP | 先細測定子 | φ0.7 |
P5670129-□ | ノズルカバー | カタログをご確認ください。 |
KN-R03-400-X1484 | ブロワー用ノズル(オーダーメイド ) | 4×11(ノズル口径寸法) |
KN-06-150-X1567 | ベンダーチューブ(オーダーメイド ) | φ1.5 |
KN | ステンレス製ノズル(オーダーメイド ) | カタログをご確認ください。 |
ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249 | バキュームフロー | カタログをご確認ください。 |