設置例

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 5.9 | 0.20 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら
-
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
・主弁位置検出機能付
・冗長システムの構築が容易
・信頼性の高い構造
・セーフティリミットスイッチの選択が可能
・ソフトスタートアップ機能付(-X555)
シリーズ | カテゴリ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|---|
残圧排気弁 VP542-X536 直接配管形 | 2 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
残圧排気弁 VP544-X536 ベース配管形 | 2 | 8.8 | 0.13 | 2.0 |
残圧排気弁 VP742-X536 直接配管形 | 2 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
残圧排気弁 VP744-X536 ベース配管形 | 2 | 15.0 | 0.17 | 3.4 |
デュアル残圧排気弁 VP544-X538 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
デュアル残圧排気弁 VP744-X538 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
ソフトスタートアップ機能付 デュアル残圧排気弁 VP544-X555 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
ソフトスタートアップ機能付 デュアル残圧排気弁 VP744-X555 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
デュアル残圧排気弁 VG342-X87 | 3,4 | 28.6 | 0.03 | 5.6 |
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP500/700
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁

-
・F.R.L.コンビネーション(AC-A Series)に接続。
・省スペース・配管工数の削減が可能。
・消費電力:0.35W(ランプなし)
シリーズ | 適用コンビネーション |
---|---|
VP500 | AC25-A,AC30-A |
VP700 | AC40-A |