OSHA規格対応/鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
-
・OSHA(アメリカ安全健康管理局)規格対応。
・空気圧ラインの残圧による事故を防止する安全対策用手動切換弁。
・吸気・排気状態が一目で分かる。
・残圧排気時、鍵を取付けることによりハンドルをロックし誤操作を防ぎま
す。
・ダブルアクションはハンドルを押してから回す構造のため誤操作を防ぎま
す。
※VHSは2025年3月に生産終了予定です。
VHS-Dをご選定願います。
▶詳細はこちら
シリーズ | 名称 | ハンドル操作 | 接続口径 |
---|---|---|---|
VHS20 | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 1/8,1/4 |
VHS30 | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 1/4,3/8 |
VHS40 | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 1/4,3/8,1/2,3/4 |
VHS50 | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 3/4,1 |
VHS2510 | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 1/8,1/4 |
VHS3510 | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 1/4,3/8 |
VHS4510 | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 1/4,3/8,1/2,3/4 |
VHS5510 | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 3/4,1 |