|1. 原材料溶解
乾燥したPET原料チップをホッパーに投入、
押出機に供給し完全溶解させる。

精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ
-
・空気消費量:最大約90%削減(従来品比較)
・大流量:最大約2倍(従来品比較)
・軽量:最大約27%削減(従来品比較)
・感度:0.2%(フルスパン)
・繰返し性:±0.5%(フルスパン)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
IR1000-A | 1/8 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR2000-A | 1/4 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR3000-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
精密レギュレータ IR
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

-
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返し性:±0.5%F.S.以内。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
IR1000 | 1/8 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR2000 | 1/4 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |