|8. 裁断 巻取り
巻出しを行いながら縦方向に裁断(スリット)してフィルムを一定のテンションで巻取る。
圧力センサコントローラ 10-PSE300
クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ
シリーズ | 設定圧力(差圧)範囲 |
---|---|
10-PSE300 | -101〜101kPa 10〜-101kPa -10〜100kPa -0.1〜1MPa -50〜500kPa -0.2〜2kPa |
巻出しを行いながら縦方向に裁断(スリット)してフィルムを一定のテンションで巻取る。
シリーズ | 設定圧力(差圧)範囲 |
---|---|
10-PSE300 | -101〜101kPa 10〜-101kPa -10〜100kPa -0.1〜1MPa -50〜500kPa -0.2〜2kPa |