|8. 裁断 巻取り
巻出しを行いながら縦方向に裁断(スリット)してフィルムを一定のテンションで巻取る。
メインラインフィルタ 10-AFF
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
シリーズ | ろ過度 (μm) | 定格流量 L/min (ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AFF | 3(捕集効率99%) | 300〜12000 | 1/8〜2 |
ミストセパレータ 10-AM
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
シリーズ | ろ過度 (μm) | 定格流量 L/min (ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AM | 0.3(捕集効率99.9%) | 300~12000 | 1/8〜2 |
マイクロミストセパレータ 10-AMD
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ 10-AMH
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AMH | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |
スーパーミストセパレータ 10-AME
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AME | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |
オーダリムーバルフィルタ 10-AMF
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AMF | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |
クリーンエアモジュール LLB
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ-
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
シリーズ | 使用流体 | 設定圧力 | 流量範囲 L/min(ANR) |
---|---|---|---|
LLB4 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 50~500 |
LLB3 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 5~100 |