|7. 乾燥・UV照射
乾燥させて塗工成分をフイルムに固着させ、UV照射にて表面を硬化させる。
ワンタッチ管継手付クリーンスピードコントローラ AS-FPQ/FPG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラクリーン/低発塵 » 駆動制御機器

-
・クリーンルーム内で使用可能な低発塵タイプのスピードコントローラ。
AS-FPQ:黄銅(無電解ニッケルめっき)
AS-FPG:ステンレス(SUS304)
・AS-FPQ AS-FPG :樹脂部:ポリプロピレン樹脂。
シリーズ | 管接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|
(21-)AS-FPQ | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 |
AS-FPG | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 |