|7. 乾燥・UV照射
乾燥させて塗工成分をフイルムに固着させ、UV照射にて表面を硬化させる。
乾燥させて塗工成分をフイルムに固着させ、UV照射にて表面を硬化させる。
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
タイプ | シリーズ | シリンダ内径 (mm) |
---|---|---|
標準 | 11-/22-MHZ2 | 10,16,20,25 |
シリーズ | シリンダ内径 (mm) |
---|---|
11-/22-MHL2 | 10,16,20,25,32,40 |
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | シリンダ内径 (mm) |
---|---|
11-/22-MHR2 | 呼び 10,15,20,30 |
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | シリンダ内径 (mm) |
---|---|
11-/22-MHR3 | 呼び 10,15 |