|7. 乾燥・UV照射
乾燥させて塗工成分をフイルムに固着させ、UV照射にて表面を硬化させる。
フリーマウントシリンダ 10-/11-/21-/22-CDU
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) オートスイッチ/共通注意事項 グリーン対応(RoHS)
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CDU | 複動片ロッド | 6,10,16,20,25 |
薄形シリンダ 10-/11-/21-/22-CQS
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) グリーン対応(RoHS)
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CQS | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
クリーンロッドレスシリンダ CYP
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
シリーズ | ガイド形式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|
CYP | 高精度形 | 15,32 |
エアスライドテーブル 13-/22-MXQ
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 13-/22-MXQ | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
対称形 | 13-/22-MXQ□L | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
エアスライドテーブル 11-/22-MXP
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|
11-/22-MXPJ | 複動 | 6 |
11-/22-MXP | 複動 | 6,10,12,16 |
ガイド付薄形シリンダ 12-/13-/21-/22-MGPL-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
種類 | シリーズ | 軸受種類 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 12-/13-/21-/22-MGPL-Z | ボールブッシュ軸受 | 12,16,20,25, 32,40,50,63 |
ガイドテーブル 10-MGF
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|
10-MGF | 複動 | 40,63,100 |
デュアルロッドシリンダ 11-/12-/21-/22-CXSJ
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
種類 | シリーズ | 軸受種類 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
コンパクト | 11-/22-CXSJM | すべり軸受 | 6,10 |
コンパクト | 11-/12-/21-/22-CXSJL | ボールブッシュ軸受 | 6,10 |
デュアルロッドシリンダ 10-/11-/12-/21-/22-CXS
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
種類 | シリーズ | 軸受種類 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
基本形 | 10-/11-/12-CXSM 21-/22-CXSM | すべり軸受 | 6,10,15,20,25,32 |
基本形 | 10-/11-/12-CXSL 21-/22-CXSL | ボールブッシュ軸受 | 6,10,15,20,25,32 |
低速シリンダ 10-/11-CM2X-Z/CQSX/CQ2X/CUX
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) オートスイッチ/共通注意事項 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最低使用ピストン 速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|
エアシリンダ | 10-CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 1 |
エアシリンダ | 11-CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | 10-CQSX | 複動 | 12, 16, 20, 25 | 1 |
薄形エアシリンダ | 11-CQSX | 複動 | 12, 16 | 1 |
薄形エアシリンダ | 11-CQSX | 複動 | 20, 25 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | 10-CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63 | 1 |
薄形エアシリンダ | 11-CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63 | 0.5 |