|6. 塗布
用途に応じ各種溶剤を塗布。
ノンメタルポンプ/複動ポンプ PAF
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製プロセスポンプ

-
※PAF3410-X68は締結ボルト、エア切換弁:ステンレス仕様です。
フッ酸等オールノンメタルポンプが必要な場合はPAF標準品をご使用ください。
シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | 接液部材質 |
---|---|---|---|
PAF3410 | 自動運転型 | 1~20 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF3413 | エアオペレート型 | 1~15 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF3410-X68 | 自動運転型 | 1~20 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF5410 | 自動運転型 | 5~45 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF5413 | エアオペレート型 | 5~38 | New PFA (フッ素樹脂) |