|6. 塗布
用途に応じ各種溶剤を塗布。
薬液用エアオペレートバルブ/継手一体型 LVC
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ
-
・ボディ材質:New PFA
・同一形状のN.C./N.O./複動。
・流体温度100℃に対応。
・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 適用チューブ外径 | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVC | エアオペレートタイプ 継手一体型 | N.C./N.O./複動 | ミリ:3~25 インチ:1/8~1 | 4~22 |
薬液用エアオペレートバルブ/ねじ込み型 LVA
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ

-
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
・ダイヤフラム材質:PTFE,EPR,NBR選択可能。
・有機溶剤対応
ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
・マニホールド型式:LLA2,LLA3,LLA4,LLA5
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 適用チューブ外径 | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVA | エアオペレートタイプ ねじ込み型 | N.C./N.O./複動 | 1/8~1 | 2~22 |
LVA | エアオペレートタイプ 有機溶剤対応 | N.C./N.O./複動 | ミリ:6~19 インチ:1/4~1 | 4~22 |