|6. 塗布
用途に応じ各種溶剤を塗布。
フローティングジョイント J
エアシリンダ » フローティングジョイント/ロッドエンド型式 | シリーズ | 適用シリンダチューブ内径(mm) |
---|---|---|
軽量コンパクトタイプ | JT | 20,25,32,40 |
軽負荷用軽量タイプ | JC | 20,25,32,40,50,63 |
標準形 | JA,JAF,JAL | 6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160 |
標準形 | JA-X530,JAF-X530, JAL-X530 | 180,200 |
重荷重タイプ | JAH,JAHF,JAHL | 40,50,63,80,100 |
薄形シリンダ専用タイプ | JB | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160 |
ステンレスタイプ | JS | 10,15,16,20,25,32,40,50,63 |