静電気対策機器
電動アクチュエータ
スイッチ/センサ
IO-Link対応機器
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
静電気対策機器
電動アクチュエータ
スイッチ/センサ
IO-Link対応機器
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
フィルム製造工程向機器
ソリューション
»
業種別ソリューションのご紹介
»
フィルム製造工程向機器
» 6. 塗布
省エネ
業種・工程別
原材料 溶解
流延
延伸
巻取り
巻出し
塗布
乾燥・UV照射
裁断 巻取り
用途別
|
6. 塗布
用途に応じ各種溶剤を塗布。
5ポートソレノイドバルブ 10-SY
クリーン/低発塵
»
方向制御機器
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリスト追加済
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
品番確認(型式表示方法)
デジタルカタログ
カタログPDF
安全上のご注意
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項
3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項
グリーン対応(RoHS)
シリーズ
音速コンダクタンス:C
シリンダ駆動サイズ
消費電力 (W)
10-SY3000
1.1dm3(s・bar)
φ40
0.35
10-SY5000
2.8dm3(s・bar)
φ63
0.35
10-SY7000
4.5dm3(s・bar)
φ80
0.35
10-SY9000
10dm3(s・bar)
φ100
0.35
5ポートソレノイドバルブ 10-SV
クリーン/低発塵
»
方向制御機器
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリスト追加済
クリーンシリーズ
※EX500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
品番確認(型式表示方法)
デジタルカタログ
カタログPDF
安全上のご注意
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項
3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項
グリーン対応(RoHS)
シリーズ
音速コンダクタンス:C
シリンダ駆動サイズ
消費電力 (W)
10-SV1000
1.1dm3(s・bar)
φ40
0.6
10-SV2000
2.8dm3(s・bar)
φ63
0.6
10-SV3000
4.5dm3(s・bar)
φ80
0.6
10-SV4000
10dm3(s・bar)
φ100
0.6
4・5ポートソレノイドバルブ 10-SYJ
クリーン/低発塵
»
方向制御機器
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリスト追加済
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
品番確認(型式表示方法)
デジタルカタログ
カタログPDF
安全上のご注意
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項
3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項
グリーン対応(RoHS)
シリーズ
音速コンダクタンス:C
シリンダ駆動サイズ
消費電力 (W)
10-SYJ3000
0.46dm3(s・bar)
φ25
0.35
10-SYJ5000
0.83dm3(s・bar)
φ40
0.35
10-SYJ7000
2.9dm3(s・bar)
φ50
0.35
5ポートソレノイドバルブ 10-SZ
クリーン/低発塵
»
方向制御機器
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリスト追加済
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
品番確認(型式表示方法)
デジタルカタログ
カタログPDF
安全上のご注意
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項
3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項
グリーン対応(RoHS)
シリーズ
音速コンダクタンス:C
シリンダ駆動サイズ
消費電力 (W)
10-SZ3000
0.77dm3(s・bar)
φ32
0.6
5ポートソレノイドバルブ 10-S0700
クリーン/低発塵
»
方向制御機器
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリスト追加済
クリーンシリーズ
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
品番確認(型式表示方法)
デジタルカタログ
カタログPDF
安全上のご注意
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項
3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項
機種選定・技術資料
特定開発品情報
グリーン対応(RoHS)
シリーズ
流量特性
1→4/2(P→A/B)
C[dm
3
/(s・bar)]
流量特性
1→4/2(P→A/B)
b
流量特性
1→4/2(P→A/B)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
10-S0700
0.39
0.39
0.11
φ25
0.35
5ポートソレノイドバルブ 10-VQ
クリーン/低発塵
»
方向制御機器
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリスト追加済
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
品番確認(型式表示方法)
デジタルカタログ
カタログPDF
安全上のご注意
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項
3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項
グリーン対応(RoHS)
シリーズ
流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
C [dm3/(s・bar)]
流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
b
流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力 (W)
10-VQ1000
1.0
0.30
0.25
φ40
0.4 (標準)
10-VQ2000
3.2
0.30
0.80
φ63
0.4 (標準)
5ポートソレノイドバルブ 10-SQ
クリーン/低発塵
»
方向制御機器
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリスト追加済
クリーンシリーズ
品番確認(型式表示方法)
デジタルカタログ
カタログPDF
安全上のご注意
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項
3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項
グリーン対応(RoHS)
シリーズ
音速コンダクタンス:C
シリンダ駆動サイズ
消費電力 (W)
10-SQ1000
0.83dm3(s・bar)
φ32
1.0
10-SQ2000
2.9dm3(s・bar)
φ63
1.0
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペット 10-VQD
クリーン/低発塵
»
方向制御機器
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリスト追加済
クリーンシリーズ
品番確認(型式表示方法)
デジタルカタログ
カタログPDF
安全上のご注意
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項
3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項
グリーン対応(RoHS)
シリーズ
音速コンダクタンス:C
シリンダ駆動サイズ
消費電力 (W)
10-VQD1000
0.19dm3(s・bar)
φ25
2.0
3ポートソレノイドバルブ 10-V100
クリーン/低発塵
»
方向制御機器
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリスト追加済
クリーンシリーズ
★節電回路付
品番確認(型式表示方法)
デジタルカタログ
カタログPDF
安全上のご注意
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項
3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項
グリーン対応(RoHS)
シリーズ
タイプ
音速コンダクタンス:C
消費電力 (W)
10-V100
標準タイプ
0.037dm3(s・bar)
0.35 ★(0.1)
10-V100
大流量タイプ
0.076dm3(s・bar)
1.0
3ポートソレノイドバルブ 10-SYJ
クリーン/低発塵
»
方向制御機器
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリスト追加済
クリーンシリーズ
品番確認(型式表示方法)
デジタルカタログ
カタログPDF
安全上のご注意
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項
3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項
グリーン対応(RoHS)
シリーズ
音速コンダクタンス:C
消費電力 (W)
10-SYJ300
0.36dm3(s・bar)
0.35
10-SYJ500
1.2dm3(s・bar)
0.35
10-SYJ700
3.0dm3(s・bar)
0.35
3ポートソレノイドバルブ 10-SY
クリーン/低発塵
»
方向制御機器
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリスト追加済
クリーンシリーズ
★有効断面積(S)表記値です。
品番確認(型式表示方法)
デジタルカタログ
カタログPDF
安全上のご注意
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項
3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項
グリーン対応(RoHS)
シリーズ
タイプ
音速コンダクタンス:C
消費電力 (W)
10-SY100
標準タイプ
★0.14mm2
0.5
10-SY100
大流量タイプ
★0.22mm2
0.5
3ポートソレノイドバルブ 10-S070
クリーン/低発塵
»
方向制御機器
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリストに追加
マイリスト追加済
クリーンシリーズ
品番確認(型式表示方法)
デジタルカタログ
カタログPDF
安全上のご注意
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項
3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項
グリーン対応(RoHS)
シリーズ
流量特性
C[dm3/(s·bar)]
流量特性
b
流量特性
Cv
消費電力(W)
最高作動圧力:
MPa
10-S070
0.042
0.27
0.011
0.5
0.5
10-S070
0.060
0.28
0.016
0.5
0.3
10-S070
0.042
0.27
0.011
0.35
0.3
10-S070
0.060
0.28
0.016
0.35
0.1
10-S070
0.021
0.27
0.006
0.1 (節電回路付)
0.3
10-S070
0.042
0.28
0.011
0.1 (節電回路付)
0.1