|5. 巻出し
一定のテンションコントロールを行いながら巻出しする。
<巻取り、巻出し時のテンションコントロール(例)>

リニアガイド平行移動タイプ 11-/22-MHZ2
クリーン/低発塵 »
エアチャック
クリーンシリーズ
・リニアガイド採用で高剛性・高精度
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
タイプ | シリーズ | シリンダ内径 (mm) |
標準 | 11-/22-MHZ2 | 10,16,20,25 |
エアチャック巾広タイプ 11-/22-MHL2
クリーン/低発塵 »
エアチャック
クリーンシリーズ
・巾広、開閉、ストローク大
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に最適
・ダブルピストンにより把持力大
シリーズ | シリンダ内径 (mm) |
11-/22-MHL2 | 10,16,20,25,32,40 |
エアチャックロータリ駆動形2爪タイプ 11-/22-MHR2/MDHR2
クリーン/低発塵 »
エアチャック
クリーンシリーズ
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化と高精度化の実現
・クリーンルームクラス10に対応可
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
シリーズ | シリンダ内径 (mm) |
11-/22-MHR2 | 呼び 10,15,20,30 |
エアチャックロータリ駆動形3爪タイプ 11-/22-MHR3/MDHR3
クリーン/低発塵 »
エアチャック
クリーンシリーズ
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化と高精度化の実現
・クリーンルームクラス10に対応可
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
シリーズ | シリンダ内径 (mm) |
11-/22-MHR3 | 呼び 10,15 |