|5. 巻出し
一定のテンションコントロールを行いながら巻出しする。
<巻取り、巻出し時のテンションコントロール(例)>
クリーンガスフィルタ SF
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタクリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・エレメント交換が可能なカートリッジタイプ。
(SFA100・200・300,SFB100)
・半導体プロセス用にコンパクトなディスポーザブルタイプ。
(SFB300,SFC100)
タイプ | シリーズ | 使用圧力 | ろ過度 |
---|---|---|---|
カートリッジタイプ ディスク形 | SFA100・200・300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
カートリッジタイプ ストレート形 | SFB100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
カートリッジタイプ ストレート形 | SFB200 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 120μm |
ディスポーザブルタイプ ストレート形 | SFB300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
ディスポーザブルタイプ 多段ディスク形 | SFC100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント SFD
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタクリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・中空糸エレメント内蔵。
・圧力降下:0.03MPa(1次圧0.7MPa、最大流量時)
・環境負荷化学物質削減RoHS対応。
・金属ケースタイプ(オーダーメイド)
ステンレスケース、アルミケース
シリーズ | 種類 | 処理流量(ANR) (一次圧0.7MPa時) | 使用圧力 | ろ過度 |
---|---|---|---|---|
SFD100 | ディスポーザブル (エレメント交換不可) | ~100L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
SFD110 | ディスポーザブル (エレメント交換不可) | ~120L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
SFD200 | カートリッジ型 (エレメント交換可) | ~500L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
クリーンエアモジュール LLB
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタクリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコーンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
シリーズ | 使用流体 | 設定圧力 | 流量範囲 L/min(ANR) |
---|---|---|---|
LLB3 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 5~100 |
LLB4 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 50~500 |