ソリューション » 業種別ソリューションのご紹介 » SMC製チラーはこんなところでも使われています!

|SMC製チラーは こんなところでも使われています!
半導体業界向
--
- エチレングリコールのメリット
入手性:SMCより循環液の供給が可能
イニシャルコスト:フッ素化液と比較し、安価
省エネ:フッ素化液と同等以下のCO2(消費電力)排出量
温度レンジ:設定可能温度範囲 -20~90℃
粉砕機
陶器製造
植物工場、施設栽培
クラフトビール工場