化学工業向機器
圧縮空気ライン
計装機器、各種バルブ操作用エアの清浄化(除湿、ろ過)空気圧ラインの圧力、流量検出機器
圧力スイッチ/センサ
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30A
スイッチ/センサ/コントローラ »
電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
・ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
・省スペース、縦横密着設置可能。
・表示値微調整機能付。
・最大10台まで同時コピー可能。
※ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズは新タイプのZSE20(F)/ISE20
およびZSE20A(F)/ISE20Aにモデルチェンジしました。
▶詳細はこちら
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
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30A
取扱説明書
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30A
自己宣言書
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
ZSE30AF | 連成圧 | -100.0~100.0kPa |
ZSE30A | 真空圧 | 0.0~-101.0kPa |
ISE30A | 正圧 | -0.100~1.000MPa |
薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
スイッチ/センサ/コントローラ »
電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
・薄形9.8mm
・縦方向設置スペース約1/2
(ZSE/ISE30A比較)
・最大10台まで同時コピー可能。
・3ステップ設定。
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
薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
取扱説明書
薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
自己宣言書
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
ZSE10F | 連成圧 | -100.0~100kPa |
ZSE10 | 真空圧 | 0.0~-101.0kPa |
ISE10 | 正圧 | -0.100~1.000MPa |
2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE70・75(H)
スイッチ/センサ/コントローラ »
電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
・金属ボディタイプ(アルミダイカスト)
・IP67
・M12コネクタ付。
※ISE70シリーズは2018年2月に生産終了しました。
ISE70-□-L2シリーズをご選定願います。
※ISE75シリーズは2018年7月に生産終了しました。
ISE77Gシリーズをご選定願います。
※ISE75Hシリーズは2022年12月に生産終了しました。
ISE78Gシリーズをご選定願います。
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
2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE70・75(H)
取扱説明書
2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE70・75(H)
自己宣言書
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
ISE70 | 正圧(空気用) | 0~1MPa |
ISE75 | 正圧(汎用流体用) | 0~10MPa |
ISE75H | 正圧(汎用流体用) | 0~15MPa |
小形空気圧用圧力センサ PSE53□
スイッチ/センサ/コントローラ »
電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
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
小形空気圧用圧力センサ PSE53□
取扱説明書
小形空気圧用圧力センサ PSE53□
自己宣言書
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
PSE531 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE533 | 連成圧 | -101~101kPa |
PSE532 | 正圧 | 0~101kPa |
PSE530 | 正圧 | 0~1MPa |
小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
スイッチ/センサ/コントローラ »
電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
・PSEセンサセットアップツールPSE-ST Series追加 [New]
・スイッチ出力仕様
・IO-Link対応
・アナログ出力(電圧)
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
小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
取扱説明書
小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
自己宣言書
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
PSE541 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE543 | 連成圧 | -100~100kPa |
PSE540 | 正圧 | 0~1MPa |
圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
スイッチ/センサ/コントローラ »
機械式圧力スイッチ
・16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
・寿命500万回。
・モジュラF.R.L.に接続可能。
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
圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
取扱説明書
圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
自己宣言書
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
IS10 | 正圧 | 0.1~0.4MPa 0.1~0.6MPa |
圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 IS3000
スイッチ/センサ/コントローラ »
機械式圧力スイッチ
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
圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 IS3000
自己宣言書
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
IS3000 | 正圧 | 0.1~0.7MPa |
汎用圧力スイッチ/スナップスイッチ式 ISG
スイッチ/センサ/コントローラ »
機械式圧力スイッチ
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
汎用圧力スイッチ/スナップスイッチ式 ISG
取扱説明書
汎用圧力スイッチ/スナップスイッチ式 ISG
自己宣言書
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
ISG11□, 21□ | 正圧 | 0.02~0.3MPa |
ISG12□, 22□ | 正圧 | 0.05~0.7MPa |
ISG13□, 23□ | 正圧 | 0.1~1.0MPa |
IS2761 | 正圧 | 0.1~1.0MPa |
ISG19□, 29□ | 真空圧 | -10~-100kPa |