化学工業向機器
圧縮空気ライン
計装機器、各種バルブ操作用エアの清浄化(除湿、ろ過)空気圧ラインの圧力、流量検出機器
フロースイッチ/センサ
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
スイッチ/センサ/コントローラ »
電子式フロースイッチ/センサ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 »
フロースイッチ
・乾燥空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
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
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
取扱説明書
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
自己宣言書
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
PFM | 0.2~10(0.2~5) 0.5~25(0.5~12.5) 1~50(1~25) 2~100(2~50) ( )はCO2の場合 |
空気用デジタルフロースイッチ PF2A
スイッチ/センサ/コントローラ »
電子式フロースイッチ/センサ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 »
フロースイッチ
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・IP65
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
※PF2A7□Hシリーズは2018年1月にモデルチェンジしました。
PF3A7□Hシリーズをご選定願います。
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
空気用デジタルフロースイッチ PF2A
取扱説明書
空気用デジタルフロースイッチ PF2A
自己宣言書
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
PF2A | 1~10 5~50 10~100 20~200 50~500 |
3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
スイッチ/センサ/コントローラ »
電子式フロースイッチ/センサ
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
・3色表示・2 画面表示の流量センサ。
・温度センサ一体化。
・40%小型化(弊社PF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応。
・IO-Link(オーダーメイド)
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
3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
取扱説明書
3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
自己宣言書
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
PF3W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |
水用デジタルフロースイッチ PF2W
スイッチ/センサ/コントローラ »
電子式フロースイッチ/センサ
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
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
水用デジタルフロースイッチ PF2W
取扱説明書
水用デジタルフロースイッチ PF2W
自己宣言書
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
PF2W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |
フロースイッチ/ダイヤフラム式 IFW5
スイッチ/センサ/コントローラ »
機械式フロースイッチ
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。
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
フロースイッチ/ダイヤフラム式 IFW5
自己宣言書
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
IFW5 | 1~10 10~20 20~50 |
フロースイッチ/パドル式 IF3
スイッチ/センサ/コントローラ »
機械式フロースイッチ
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
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
フロースイッチ/パドル式 IF3
自己宣言書
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
IF3 | 14~60 20~1500 36~2600 |