化学工業向機器
圧縮空気ライン
計装機器、各種バルブ操作用エアの清浄化(除湿、ろ過)空気圧ラインの圧力、流量検出機器
圧縮空気清浄可機器
ウォータセパレータ AMG
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水分除去率:99%
・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
詳細は こちら
シリーズ | 処理空気量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|
AMG | 300~12000 | 1/8~2 |
メインラインフィルタ AFF
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AFF | 3(捕集効率99%) | 300~45000 | 1/8~4Bフランジ |
ミストセパレータ AM
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AM | 0.3(捕集効率99.9%) | 300~12000 | 1/8~2 |
マイクロミストセパレータ AMD
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~40000 | 1/8~150(6B)フランジ |
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AMH | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~12000 | 1/8~2 |
スーパーミストセパレータ AME
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の空気に変えます。
・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AME | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~12000 | 1/8~2 |
オーダリムーバルフィルタ AMF
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AMF | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~12000 | 1/8~2 |