AM Series
![](/assets/products/solutions/ja-jp/filter/images/el_main_v.jpg)
ミストセパレータ AM
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-017-AM.jpg)
-
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AM | 0.3(捕集効率99.9%) | 300~12000 | 1/8~2 |
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|
AM | 検索結果を表示 |
シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|
AM | 検索結果を表示 |
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AM | 0.3(捕集効率99.9%) | 300~12000 | 1/8~2 |