AC Series
モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-B
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション
-
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
※AC-Bは2025年3月に生産終了予定です。
AC-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
組合せ構成機器 | シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|
エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ | AC20~60-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
フィルタレギュレータ・ルブリケータ | AC20A~60A-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
エアフィルタ・レギュレータ | AC20B~60B-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ | AC20C~40C-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
フィルタレギュレータ・ミストセパレータ | AC20D~40D-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |