製品選定ガイド4・5ポート
ソレノイドバルブ


技術資料
消費電力 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作動方式 |
|
||||||||||||||||||
シール方式 |
|
||||||||||||||||||
バルブボディの種類 |
|
||||||||||||||||||
パイロット弁交換 |
メンテナンスや仕様変更時に、 ![]() |
||||||||||||||||||
配管交換(A,Bポート) |
配管仕様を変更したい場合に、 ![]() |
||||||||||||||||||
配線仕様 |
![]() |
||||||||||||||||||
背圧防止弁付 |
同一ベースのバルブの排気がシリンダポートに回り込まないチェック機構。 ![]() |
||||||||||||||||||
リード線長さ |
|
||||||||||||||||||
デュアル3ポート弁 |
1つのボディに2つの3ポート弁を内蔵。 ![]() |
||||||||||||||||||
ブラケット/取付金具 |
![]() |
||||||||||||||||||
公称寿命 |
SMC条件で作動させた場合の耐久性能。 ![]() |
||||||||||||||||||
クリーンシリーズ |
外部漏れゼロのため発塵なし。外表面をブロー後、2重梱包してダストを 主弁、パイロット弁の排気は集中排気でクリーンルーム外へ排気します。 ![]() |
||||||||||||||||||
銅系・フッ素系不可 |
銅系およびハロゲン系材料を未使用。 |
||||||||||||||||||
銅系・フッ素系・シリコン不可 |
銅系、ハロゲン系およびシリコン系材料を未使用。外部漏れゼロのため発塵なし。 |
||||||||||||||||||
本質安全防爆 |
本質安全防爆は51-SYシリーズ爆発雰囲気中で使用できる製品。 |
||||||||||||||||||
耐オゾン |
圧縮空気中のオゾンに対して、耐性のあるゴム材(H-NBRまたFKM)を使用した製品。 |
||||||||||||||||||
保護構造 |
外部からの固体異物および水の浸入に対する電気機器周りの保護構造。
|
||||||||||||||||||
海外規格 |
|