製品情報 »
製品選定ガイド »
流体制御用 2・3ポートバルブ »
水
製品選定ガイド流体制御用
2・3ポートバルブ


水
最高作動圧力差・使用温度範囲等の製品仕様は詳細ページでのご確認をお願いいたします。
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。
操作方式 | シリーズ名 | 特記 | 対応接続口径 | 対応接続口径 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンタッチ 管継手 |
ねじ継手 (呼び径A/上段、呼び径B/下段) |
フランジ継手 (呼び径A/上段、 呼び径B/下段) |
||||||||||||||
- | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | ||||
M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
直動 |
VDW
![]() |
ø3.2, ø4, ø6 | ● | ● | ● | |||||||||||
VX2
![]() |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||
JSX
![]() |
● | ● | ● | |||||||||||||
JSP
![]() |
● | ● | ● | |||||||||||||
VXK2
![]() |
● | ● | ● | |||||||||||||
VXE
![]() |
低ワット ・ DCのみ |
● | ● | ● | ● | |||||||||||
VX3
![]() |
● | ● | ● | |||||||||||||
直動 パイロット |
JSB
![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
VXD
![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
VXZ
![]() |
差圧0作動 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
VXP
![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
VXR
![]() |
水撃対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
VXH
![]() |
ACのみ 2.0MPa以下 |
● | ● | ● | ||||||||||||
外部 パイロット ピストン |
VNB
![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
内部 パイロット ピストン |
JSXH-X2
![]() |
● | ● |