製品情報 »
製品選定ガイド »
流体制御用 2・3ポートバルブ »
蒸気
製品選定ガイド流体制御用
2・3ポートバルブ


蒸気
最高作動圧力差・使用温度範囲等の製品仕様は詳細ページでのご確認をお願いいたします。
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。
操作方式 | シリーズ名 | 特記 | 対応接続口径 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ継手 (呼び径A/上段、呼び径B/下段) |
フランジ継手 (呼び径A/上段、 呼び径B/下段) |
||||||||||||||
- | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | |||
M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |||
直動 |
VX2
![]() |
● | ● | ● | ● | ||||||||||
VXK2
![]() |
● | ● | ● | ||||||||||||
VX3
![]() |
オプション :S/Q選択 |
● | ● | ● | |||||||||||
VXS
![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
JSX□□S
![]() |
● | ● | |||||||||||||
直動 パイロット |
JSB
![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
VXP
![]() |
オプション:S選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外部 パイロット ピストン |
VXB
![]() |
● | ● | ● | |||||||||||
VND
![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |