製品情報 »
製品選定ガイド »
流体制御用 2・3ポートバルブ »
真空
製品選定ガイド流体制御用
2・3ポートバルブ


真空
最高作動圧力差・使用温度範囲等の製品仕様は詳細ページでのご確認をお願いいたします。
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。
流体 | 操作方式 | シリーズ名 | 特記 | 対応接続口径 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ継手 (呼び径A/上段、呼び径B/下段) |
フランジ継手 (呼び径A/上段、 呼び径B/下段) |
|||||||||||||||
- | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | ||||
M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
低真空 | 直動 |
VDW
![]() |
● | ● | ● | |||||||||||
VX2
![]() |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||
VXK2
![]() |
● | ● | ● | |||||||||||||
VX3・VXV3
![]() |
● | ● | ● | |||||||||||||
JSX□□V
![]() |
● | ● | ● | |||||||||||||
外部 パイロット スピン |
VNB
![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
中真空 | 直動 |
VDW
![]() |
● | ● | ||||||||||||
VX2
![]() |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||
VX3
![]() |
オプション:V, M選択 | ● | ● | ● | ||||||||||||
高真空 | 直動 |
XSA
![]() |
コンプレッション継手、フェースシール継手 1/4, 3/8 |