製品情報 »
製品選定ガイド »
流体制御用 2・3ポートバルブ »
油
製品選定ガイド流体制御用
2・3ポートバルブ


油
最高作動圧力差・使用温度範囲等の製品仕様は詳細ページでのご確認をお願いいたします。
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。
操作方式 | シリーズ名 | 特記 | 対応接続口径 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ継手 (呼び径A/上段、呼び径B/下段) |
フランジ継手 (呼び径A/上段、 呼び径B/下段) |
||||||||||||||
- | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | |||
M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |||
直動 |
VX2
![]() |
● | ● | ● | ● | ||||||||||
JSX
![]() |
● | ● | ● | ||||||||||||
VXK2
![]() |
● | ● | ● | ||||||||||||
VXE
![]() |
低ワット・DCのみ オプション:A/H選択 |
● | ● | ● | ● | ||||||||||
VX3
![]() |
オプション: A/D/H/N選択 |
● | ● | ● | |||||||||||
直動 パイロット |
VXH
![]() |
ACのみ 1.5MPa以下 |
● | ● | ● | ||||||||||
VXD
![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
VXZ
![]() |
差圧0作動 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
VXP
![]() |
オプション: A/D/H/N選択 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
VXR
![]() |
水撃対応、 オプション:A/D選択 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
JSXD
![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
差圧ゼロ パイロット |
JSXZ
![]() |
● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
外部 パイロット ピストン |
VNA
![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
VNB
![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |