»
流体制御用 2・3ポートバルブ
» 高頻度
製品選定ガイド
流体制御用
2・3ポートバルブ
高頻度
最高作動圧力差・使用温度範囲等の製品仕様は詳細ページでのご確認をお願いいたします。
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。
操作方式
シリーズ名
特記
対応接続口径
直動
SX10
ねじ取付:M3×0.5
パイロット
VQ20・30
ワンタッチ管継手:ø6, ø8, ø10, ø12