製品選定ガイド圧縮空気清浄化機器


脱臭エア
用途例
- 撹拌,輸送,乾燥,包装
- 食品工業(食品への直接ブローは除く)
清浄化システム
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。

AT,HAA/HAW:エアコンプレッサに取付いている場合は不要。
AT:スクリューコンプレッサの場合、蓄圧を目的とする場合は必要。
圧縮空気中の不純物
品質等級水分 | ろ過度 | オイルミスト濃度注1) | オイル 臭気 |
システムとしての 品質等級注2) |
|
---|---|---|---|---|---|
露点 | 含有水分量 | ||||
大気圧露点:-14~-23℃ 圧力露点:15~3℃(0.7MPa時) |
1.7g〜0.8g/m3(ANR) | 0.01μm (捕集効率99.9%) |
Max.0.004mg/㎥ (ANR) 0.0032ppm |
無 | [1 : 4 : 1] [1 : 5 : 1] [1 : 6 : 1] |
注1)入口側のオイルミスト濃度(コンプレッサ吐出濃度)が約30mg/m3(ANR)以下の場合。
注2)ISO8573-1:2010(JIS B8392-1:2012)による圧縮空気品質等級を示し(上記参照)、そのシステムで得られる最高品質等級を表記しています。ただし、入口空気条件により異なります。