ZH系列的S型为高真空型,L型为大流量型。
请参照下述记载的ZH10的型号和流量特性表。到达真空压力分为选型记号S(-90kPa)
和L(-48kpa/-66kPa),与喷嘴径无关。由于L型从真空通口吸入的流量较大,
在需要吸附有泄漏的工件的情况下,L型可以得到较高的真空压力。
请在流量特性表中查询泄漏量同真空压力的关系后,选择能获得更高真空压力的类型。
(例:泄漏量为20L/min(ANR),ZH10□SA的真空压力为-20kPa,ZH10□LA的真空压力约为-32kPa,L型具有较高的真空压力)