真空用元件 » 真空发生器・真空泵系统 - 按扩展品选择 » 小型真空单元
![真空发生器・真空泵系统](/assets/products/pickup/zh-cn/vacuum_device/zh/main_ejector.jpg)
小型真空单元 ZB
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-037-ZB-c.jpg)
-
・对应真空发生器系统/真空泵系统
・高速响应:阀响应5ms、真空响应时间28ms
・节能:空气消耗量削减17%、到达真空压力提高21%
・小型· 轻量:46g
・带真空用压力开关、最多可同时复制10
・对应IO-Link
真空发生器系列 | 喷嘴直径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZB03 | 0.3 | 2 | 3.5 | 2~8 | ZB00 |
ZB04 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 2~10 | ZB00 |
ZB05 | 0.5 | 4.5 | 10 | 2~13 | ZB00 |
ZB06 | 0.6 | 7 | 18 | 2~20 | ZB00 |