真空系统用相关元件 - 从元件一览中选择
» 真空用冷凝水分离器
真空用元件 产品分类
真空吸盘
真空发生器、真空泵系统
真空过滤器
真空系统相关元件
真空辅助阀
真空发生器/大流量喷嘴
选型程序
选型方法
真空吸着搬运系统选型软件
FAQ
关于故障的问题
常见问题
改善・建议・推荐信息
咨询
从元件一览中选择
从系统图中选择
真空用冷凝水分离器 AMJ
真空用元件
»
真空系统的相关元件
・去除真空管路中的水滴
防止真空元件出现故障
・质量:最多减小18%(AMJ40:0.43kg←AMJ4000:0.6kg)
・水滴去除率:90%以上
・采用2层构造,耐环境性优秀
杯体外周安有透明保护罩
可视性好 : 360°
型号确认
常见问题解答(FAQ)
产品样本
CAD
2D CAD
查看 2D CAD
安全注意事项
真空用元件/共通注意事项
扩展品/选型
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
系列
连接口径
推荐流量L/min
(ANR)
使用压力范围
水滴去除率
AMJ
1/4,3/8,1/2,3/4,1
200,350,500
−100〜0kPa
90%