温控器
» 相关元件

SUS316嵌入式管接头 KFG2
配管&接头 » 特殊环境用管接头无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头

-
・体积小、重量轻。
・使用流体温度:-65~260℃(摆动弯头为-5~150℃)。
・材质:SUS316,不使用橡胶材质(摆动弯头除外)。
・无润滑脂,可使用蒸汽。符合食品卫生法。
系列 | 尺寸 | 管子外径×内径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KFG2 | 公制 | φ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5 φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13 | R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KFG2 | 英制 | φ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32'' φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8'' | NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |