温控器
» 相关元件 - 产品一览

通用流体压力传感器 PSE56□
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 压力开关
系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
PSE561 | 真空压 | 0~-101kPa |
PSE563 | 混合压 | -100~100kPa |
PSE564 | 正压 | 0~500kPa |
PSE560 | 正压 | 0~1MPa |
2色显示式数字式压力传感器控制器 PSE300
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 压力开关

系列 | 设定压力范围 |
---|---|
PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |
纯水、化学液用数字式流量传感器 PF2D
传感器/开关 » 电子式流量开关/传感器氟树脂元件/氯乙烯元件 » 氟树脂制流量开关
系列 | 额定流量范围(L/min) |
---|---|
PF2D | 0.4~4 1.8~20 4.0~40 |
金属快换管接头 KQB2
配管&接头 » 通用管接头无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头

系列 | 尺寸 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KQB2 | 公制 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc・G 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQB2 | 英制 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
带单向阀的快插管接头 KK/KKH
配管&接头 » 通用管接头(带单向阀的快插接头/多管对接式接头)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
KK | φ3.2,φ4,φ6,φ8 φ10,φ12,φ16 | M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 |
KKH | - | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
SUS316嵌入式管接头 KFG2
配管&接头 » 特殊环境用管接头无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头

-
・体积小、重量轻。
・使用流体温度:-65~260℃(摆动弯头为-5~150℃)。
・材质:SUS316,不使用橡胶材质(摆动弯头除外)。
・无润滑脂,可使用蒸汽。符合食品卫生法。
系列 | 尺寸 | 管子外径×内径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KFG2 | 公制 | φ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5 φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13 | R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KFG2 | 英制 | φ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32'' φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8'' | NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
SUS316快换管接头 KQG2
配管&接头 » 特殊环境用管接头无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头

系列 | 尺寸 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KQG2 | 公制 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQG2 | 英制 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
氟树脂高级管接头/扩口型 LQ3
化学液用阀/管接头&针阀/管 » 管接头&针阀氟树脂元件/氯乙烯元件 » 管接头&针阀/管子

系列 | 最高使用压力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|
LQ3 | 1.0MPa | 螺母材质PVDF:0~150 螺母材质PFA:0~200 |
聚氨酯管 TU
配管&接头 » 管子无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TU・TIUB | φ2,φ4,φ6,φ8 φ10,φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、赤、蓝、黄、绿 透明、橙 其他、共29色 | 空气、水 |
FEP管(氟树脂) TH/TIH
配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子

系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TH/TIH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'' | 半透明、黒、红、蓝 |
软氟树脂管 TD/TID
配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子

系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TD/TID | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 半透明 |
氟树脂管 TL/TIL
配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TL/TIL | 4,6,8,10,12,19 | 1/8'',3/16'',1/4'',3/8'',1/2'',3/4'',1'' | 半透明 |