静电消除器 静电对策元件 » 带静电消除器的除尘箱 - 规格・外形尺寸图

|规格
组成要素 | ![]() |
ZVB20 | ZVB40 |
---|---|---|---|
静电消除器 | 类型 | 喷嘴型 | |
搭载台数 | 1 | 2 | |
离子产生方式 | 电晕放电式 | ||
电压施加方式 | 高频AC方式 | ||
衰减时间 | 0.3s(1000V→100V) | ||
偏置电压 | ±10V 以内(除静电距离:距离喷嘴100mm) | ||
集尘器 | 类型 | 空气式 真空抽吸 | |
搭载台数 | 1 | 2 | |
供给压力范围 | 0.1 ~ 0.7MPa | ||
排气流量 | 410 ~ 1580L/min(ANR) | 820 ~ 3160L/min(ANR) | |
主体 | 使用流体 | 空气(干燥空气) | |
使用压力范围 | 0.2 ~ 0.8MPa | ||
电源电压 | 85 ~ 264V AC50/60Hz(使用专用AC适配器时) | ||
运行时间设定 | 连续/间歇〔2/5/10s〕 | ||
辅助吹气设定 | 连续吹气/脉冲式吹气〔50/100ms 间隔〕 | ||
使用温度范围 | 0 ~ 55℃注1) | ||
空气消耗量注2) | 420L/min(ANR) | 800L/min(ANR) | |
重量注3) | 5.1kg | 9.9kg |
注1)无冻结
注2)集尘器供气压力设为0.3MPa(ZVB20)/0.4MPa(ZVB40),辅助吹气供气压力设为0.2MPa时的空气消耗量,实验在本公司的测量条件下进行。
注3)不包含可选项配件的整体重量。
|外形尺寸图

型号 | A | B | C | D | D’注1) | E | F | F’注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVB20 | 211 | 202 | 212 | 310 | 351 | 210 | 297 | 341 |
ZVB40 | 248 | 392 | 298 | 349 | 390 | 400 | 384 | 428 |
注1)D’尺寸是包含减压阀手柄在内的全高尺寸。
注2)F’尺寸是包含前面的开关和后面的排气通口在内的全部进深尺寸。