|双AC型 IZS42 系列(低电位振幅规格)
电位振幅25V以下 比以前降低了80%
(与IZS31系列设置高度为300mm时比较)
采用SMC独有的双AC方式,降低了电位振幅。
即使是对静电敏感的电子零件,也不会造成除静电放电(ESD)的破坏。
即使近距离安装,也可降低对工件施加的电位振幅。
采用独有的双AC方式
双AC方式/IZS42
同时放出+离子与-离子,由于+-离子均匀到达工件,故电位振幅小。
AC方式
到达工件的是周期相同的+-离子带,故电位振幅大。
玻璃基板的除静电
从固定面拾起时,防止剥离放电产生静电破坏
电路基板的除静电
切片后拾取时,防止剥离放电产生静电破坏
|反馈传感器型IZS41 系列(高速除静电规格)
运用反馈传感器实现了快速除静电
注)内置有离子平衡传感器。
工件的带电电位被反馈传感器(可选项)读取,通过连续释放与之极性相反的离子,实现快速除静电。
电路基板的除静电
・防止放电造成元件损坏
・防止尘埃附着
玻璃基板的除静电
・防止吸附及放电造成的损坏
・防止尘埃附着
可选择除静电后(离子平衡:±30V以内)的运转模式
■节能运转模式
除静电后,停止产生离子,降低消耗功率。
■连续除静电运转模式
除静电后,以±30V为基准,通过AC方式继续运行,使其不断接近0V,防止工件再次带电。
|标准型 IZS40 系列
操作简单,接通电源即可使用
远距离设置时(1000mm)的除静电速度提高=3.2秒(缩短41%)
1000V→100V除静电时的数据
条件:离子发生频率30Hz 供给压力:0.1MPa
IZS40使用高速除静电电极芯
有AC适配器
适合树脂、橡胶零部件(小零件)的除静电、除尘
塑料瓶的除静电
・防止搬运时倾倒
・防止附着尘埃
成型品的除静电
・提高成型品从模具上的脱离性
|其他特长
利用自动平衡传感器可缩减调整工时和维护工时 

内置型(标准配置)
内置于静电消除器本体内,不必选择设置场所。
通过接地线监视静电消除器产生的离子,由调整+-离子的供给量,维持初始状态的离子平衡。
高精度型(可选项)
・高精度地调整工件附近的离子平衡。
・减小因设置高度及外部干扰而造成的离子平衡变化。
・可选择“外部信号输入时调整离子平衡”和“时常调整离子平衡”。
・有快速除静电电极针卡盒、节能除静电电极针卡盒可选
快速除静电电极针卡盒

节能除静电电极针卡盒
节能除静电电极芯的消耗流量大约是高速除静电电极芯的50%。
除静电速度约低20~30%。
可远程设定

・可在远距离调整设定多个静电消除器。
・通过设定地址,可识别最多16台。
・频率设定。
・调整离子平衡。
・电极污染检测警报、阈值变更
(3级)
・内置传感器 有效/无效 切换。
可连续配线

可连接台数 IZS41:最多8台 IZS42:最多5台。
<条件>棒身长340~2500mm、电源电缆3m、
连续配线电缆2m时。
削减与电源的配线工时。
▲回到顶部