静电消除器 静电对策元件 » 技术资料 - 静电对策

|防止静电产生
- 1. 选择接触的材质(活用带电序列)
- 2. 减小接触面积
- 接触面积越大越容易产生静电。
设计装置时应使接触面积尽量小。 - 3. 减少接触次数
-
反复接触会使静电积累。
减少接触次数可抑制静电的产生。 - 4. 静电容量的控制
-
静电的电压会根据静电容量变化。
为避免产生过大静电,需要控制静电容量。
静电的电压与静电容量
- ●静电的电压
-
静电的电压可通过以下公式计算。
电压(V)=电荷量(Q)/ 静电容量(C)电荷量一定时电压根据静电容量大小变化而变化。
例:静电容量变小会使电压升高。 - ●静电容量(C)
-
指2物体间可储存的电量。
平板之间空间的静电容量与其面积(S)成比例增大 ,
平板间的距离(d)增加则静电容量减小。
例:将桌面上放置的工件抬升后静电容量会减小,从而导致静电电压升高。
|防止静电积累
即使产生静电,也可防止其积累至问题产生。
应根据用途采取合适的对策。

- 1. 使用接地线
- 最基本的静电对策。由于会出现因润滑油而导致绝缘或接地线离地等不完全接地的情况发生,需要进行确认。
- 2. 湿度管理
-
通过加湿器等进行湿度管理。
注意:加湿器可能对高温装置没有效果。 - 3. 导电性产品
- 注意:导电性产品若不接地也无法导出静电。
- 4. 使用静电消除器等除静电
- ●因材质而异
-
对于导体
导体通过接地线可即刻将静电导出。
导体若经过了阳极氧化等表面处理会变为绝缘,失去接地的效果。对于绝缘体
绝缘体连接接地线也无法导出静电。若想将绝缘体的静电导出,需要采取变更为导电性材料、湿度管理、使用表面活性剂、安装静电消除器等对策。
- ●导体与绝缘体对于静电的特点