静电消除器 静电对策元件 » 控制器分离型 棒型/静电消除器IZT40/41/42系列 - 规格・外形尺寸图

|规格
静电消除器种类 | IZT40 | IZT41(NPN规格) | IZT41P(PNP规格) | IZT42(NPN规格) | IZT42(PNP规格) | |
---|---|---|---|---|---|---|
离子产生方式 | 电晕放电式 | |||||
电压释放方式 | AC、DC 注1) | AC、DC 注1) | 双AC | |||
施加电压 | ±7,000V | ±6,000V | ||||
偏置电压 注2) |
±30V以内 | |||||
空气吹扫 | 使用流体 | 空气(洁净干燥空气) | ||||
使用压力 | 0.5MPa以下 | |||||
保证耐压力 | 0.7MPa | |||||
连接管子外径 (允许单侧堵头) | 米制尺寸:ø4, ø6, ø8, ø10 英制尺寸:ø3/16", ø1/4", ø5/16", ø3/8" |
|||||
消耗电流 | 0.7A以下 (连接时,1根平均+0.6A以下) |
0.8A以下 (连接时,1根平均+0.7A以下) |
1.4A以下 (连接时,1根平均+1.3A以下) |
|||
电源电压 | DC24V±10%(AC100-240V:AC适配器可选 仅可用于1根棒体) | |||||
输入信号 | 停止产生离子信号 | ― | 与DC(-)连接 电压范围:DC5V以下 消耗电流:5mA以下 |
与DC(+)连接 电压范围:DC19V~电源电压 消耗电流:5mA以下 |
与DC(-)连接 电压范围:DC5V以下 消耗电流:5mA以下 |
与DC(+)连接 电压范围:DC19V~电源电压 消耗电流:5mA以下 |
输出信号 | 维护检测信号 | ― | 最大负载电流:100mA 残留电压:1V以下 (负载电流100mA时) 最大施加电压:DC26.4V |
最大负载电流:100mA 残留电压:1V以下 (负载电流100mA时) |
最大负载电流:100mA 残留电压:1V以下 (负载电流100mA时) 最大施加电压:DC26.4V |
最大负载电流:100mA 残留电压:1V以下 (负载电流100mA时) |
异常信号 | ||||||
功能 | 高压异常放电检测
(检测到时停止生产离子) |
自动平衡、维护检测、 高压异常检测(检测到时停止产生离子),停止产生离子的输入 |
||||
有效除静电距离 | 50~2000mm | |||||
使用环境温度 使用流体温度 | 控制器高压电源组件 | 0~40℃ | ||||
棒体 | 0~50℃ | |||||
使用环境温度 | 35~80%Rh(无结露) | |||||
材料 | 控制器 | 盖:ABS,铝,开关:硅橡胶 | ||||
高压电源组件 | 盖:ABS,铝 | |||||
棒体 | 盖:ABS, 电极针卡盒:PBT, 电极针:钨或单晶硅
高压电缆:硅橡胶,PVC |
|||||
合适规格 | CE(EMC指令) |
注1)DC加载正极或负极。
注2)带电物体与静电消除器之间的距离300mm且有辅助吹气时。
重量
控制器 | 高压电源组件 | |
---|---|---|
IZT40 | 210 | 800 |
IZT41 | 210 | 800 |
IZT42 | 210 | 1590 |
电极针卡盒数、棒体重量
棒体长度记号 | 16 | 22 | 34 | 40 | 46 | 58 | 64 | 82 | 112 | 130 | 160 | 190 | 232 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电极针卡盒数 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 18 | 21 | 26 | 31 | 38 | 41 | |
IZT40 IZT41 (棒体共通) |
高压电缆1m | 360 | 420 | 530 | 590 | 650 | 760 | 820 | 990 | 1270 | 1440 | 1720 | 2010 | 2410 | 2580 |
高压电缆2m | 490 | 550 | 660 | 720 | 780 | 890 | 950 | 1120 | 1400 | 1570 | 1850 | 2140 | 2540 | 2710 | |
高压电缆3m | 610 | 670 | 780 | 840 | 900 | 1010 | 1070 | 1240 | 1520 | 1690 | 1970 | 2260 | 2660 | 2830 | |
IZT42 | 高压电缆1m | 520 | 580 | 690 | 750 | 810 | 920 | 980 | 1150 | 1430 | 1600 | 1880 | 2170 | 2570 | 2740 |
高压电缆2m | 770 | 830 | 940 | 1000 | 1060 | 1170 | 1230 | 1400 | 1680 | 1850 | 2130 | 2420 | 2820 | 2990 | |
高压电缆3m | 1010 | 1070 | 1180 | 1240 | 1300 | 1410 | 1470 | 1640 | 1920 | 2090 | 2370 | 2660 | 3060 | 3230 |
AC适配器(另售品)
型号 | IZT40-CG1, IZT40-CG2 |
---|---|
输入电压 | AC100V~240V, 50/60Hz |
输出电流 | 1.9A |
使用环境温度 | 0~40℃ |
使用环境湿度 | 35~65%Rh(无结露) |
重量 | 375g |
适合规格/指令 | CE, cUL |
|外形尺寸图
静电消除器/IZT40/41

静电消除器/IZT42