静电消除器 静电对策元件 » 棒型/静电消除器IZS31系列 - 样本・CAD・使用说明书

静电消除器 IZS31
静电对策元件(静电消除器) » 静电对策元件(除静电元件)静电消除器/棒型
-
・除静电时间0.3秒。
・有3种传感器可选。
・反馈传感器可实现高速除静电。
・自动平衡传感器可控制偏置电压。
・高精度型:正确控制工件位置的偏置电压。
・本体安装型:检测接地电流,可安装在静电消除器本体上使用。
・可根据用途选择电极针卡盒。
・有高速除静电型。
・低维护型。
系列 | 离子产生方式 | 离子平衡 |
---|---|---|
IZS31 | 电晕放电式 | ±30V(不锈钢电极针为±100V) |