静电消除器 静电对策元件 » 风扇型/静电消除器IZF系列 - 规格・外形尺寸图
![风扇型/静电消除器,IZF10 系列](/assets/products/pickup/zh-cn/ionizer/izf/mainimg.jpg)
|规格
型号 | IZF21-□ NPN |
IZF21-P PNP |
IZF31-□ NPN |
IZF31-P PNP |
|
---|---|---|---|---|---|
最大风量 | 1.8m3/min | 4.4m3/min | |||
离子产生方式 | 电晕放电式 | ||||
偏置电压(离子平衡)注) | ±5V | ||||
电源电压 | DC24V±10% | ||||
消耗电流 | 0.9A以下 | 1.3A以下 | |||
使用环境温度 | 使用时:0~50℃ 存放时:-10~60℃ | ||||
使用环境湿度 | 使用时、存放时:35~80%Rh(无结露) | ||||
重量 | 本体 | 430g(带支架576g) | 605g(带支架825g) | ||
支架 | 146g | 220g |
注) 符合ANSI/ESD-STM3.1-2006规格
型号 | IZF10-□□ | IZF10-L-□□ | IZF10R-□□ | IZF10-P-□□ | ZF10-LP-□□ | ZF10R-P-□□ |
---|---|---|---|---|---|---|
最大风量 | 0.66m3/min | 0.46m3/min | 0.80m3/min(最大) | 0.66m3/min | 0.46m3/min | 0.80m3/min(最大) |
离子产生方式 | 电晕放电式 | |||||
偏置电压(离子平衡)注) | ±13V以内 | |||||
电源电压 | DC24V ±10% | |||||
消耗电流 | 220mA以下 | 140mA以下 | 270mA以下 | 250mA以下 | 170mA以下 | 270mA以下 |
开关输出 | NPN集电极开路输出 |
NPN集电极开路输出
(负载电流150mA时) 最大施加电压:DC26.4V |
PNP集电极开路输出 | PNP集电极开路输出 | ||
环境温度 | 使用时:0〜50℃、存放时:−10〜60℃ | |||||
环境湿度 | 使用时、存放时:35〜80%RH(无结露) | |||||
重量 | 280g(带支架360g) | 260g(带支架340g) | 280g(带支架360g) | 260g(带支架340g) |
注) 符合ANSI/ESD-STM3.1-2006规格
|设置距离与衰减时间(1000V→100V的衰减时间)
![](/assets/products/pickup/zh-cn/ionizer/izf/s/01.jpg)
|外形尺寸图
![](/assets/products/pickup/zh-cn/ionizer/izf/s/02.jpg)
![](/assets/products/pickup/zh-cn/ionizer/izf/s/03.jpg)
![](/assets/products/pickup/zh-cn/ionizer/izf/s/04.jpg)
![](/assets/products/pickup/zh-cn/ionizer/izf/s/05.jpg)