静电消除器 静电对策元件 » 表面电位传感器IZD10/IZE11系列 - 样本・CAD・使用说明书

表面电位传感器 IZD10
静电对策元件(静电消除器) » 静电对策元件(除静电元件)表面电位传感器
系列 | 测定电位 | 输出电压 | 有效检测距离 |
---|---|---|---|
IZD10-110 | ±0.4kV(检测距离25mm时) | 1~5V (输出阻抗 约100Ω) | 10~50mm |
IZD10-510 | ±20kV(检测距离50mm时) | 1~5V (输出阻抗 约100Ω) | 25~75mm |
表面电位传感器显示器 IZE11
静电对策元件(静电消除器) » 静电对策元件(除静电元件)表面电位传感器
系列 | 额定测定范围 | 设定最小单位 | 输出 |
---|---|---|---|
IZE11 | -0.4kV~+0.4kV -20kV~+20kV | 0.001kV(±0.4kV时) 0.1kV(±20kV时) | 开关输出×2+模拟输出 (1~5V、4~20mA) |