真空用機器 »
真空パッド
真空パッド


真空パッド
真空パッド/基本形パッド ZP
真空用機器 » 真空パッド
-
・12サイズ、6種類のパッド形状
用途に応じた取付金具の選択が可能
・パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP | 平形 | φ2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | 平形リブ付 | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | 平形(首振り) | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | ベロウ形 | φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | 薄形 | φ10, φ13, φ16 |
ZP | 薄形リブ付 | φ10, φ13, φ16 |
ZP | 深形 | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40 |
真空パッド/コンパクトタイプ ZP3
真空用機器 » 真空パッド-
・全長短縮
・パッド形状:平形、平形溝付、ベロウ形、ベロウ形リブ付
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3 | 平形 | φ1.5, φ2, φ3.5 |
ZP3 | 平形溝付 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16 |
ZP3 | ベロウ形 | φ4, φ6, φ8 |
ZP3 | ベロウ形リブ付 | φ10, φ13, φ16 |
真空パッド/長円形パッド ZP/ZP2
真空用機器 » 真空パッド
-
・長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
・パッド形状:長円平形
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP] 6, 10, 15, 20, 25
バッファストローク(mm):[ZP2] 10, 20, 30, 40, 50
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 ZP:取付金具Ass'y(P189-194) ZP2:取付金具Ass'y(P195-197) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP | 長円平形 | 2×4, 3.5×7, 4×10 |
ZP2 | 長円平形 | 3.5×7, 4×10, 4×20, 4×30, 5×10, 5×20, 5×30, 6×10, 6×20, 6×30, 8×20, 8×30 |
真空パッド/高剛性パッド ZP3E
真空用機器 » 真空パッド-
・吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
・パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):10, 30, 50]
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 標準:取付金具Ass'y(P237-240) 首振り:取付金具Ass'y(P241-244) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3E | 平形溝付 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP3E | 平形溝付 (首振りタイプ) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP3E | ベロウ形 リブ・溝付 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP3E | ベロウ形 リブ・溝付 (首振り) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
吸着跡対策パッド ZP2
真空用機器 » 真空パッド
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 標準:取付金具Ass'y(P121-130) 高剛性:取付金具Ass'y(P255-263) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP2 | 平形 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP2 | 高剛性(平形リブ付) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP2 | 樹脂アタッチメント | 適応パッド:φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32 |
真空パッド ZP3C
真空用機器 » 真空パッド-
・耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※当社ウレタンパッド比4倍以上
・メッシュフィルタで紙粉など異物の吸込み低減
工具レスで交換が可能
・2.5段ベロウ形
インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3C | 平形リブ付 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP3C | ベロウ形 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP3C | 2.5段ベロウ形 | φ32, φ40, φ50 |
真空パッド/滑り止め付 ZP3M
真空用機器 » 真空パッド-
・滑り止め付長円平形追加 [New]
吸着スペースが細長い形状のワークに対応
・寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
・滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
・追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
・水平保持力387N(パッド径ø100)
・高温ワークに対応(200℃)
・油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3M-R | ボウル形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
ZP3M-RB | ボウルベロウ形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
ZP3M-T | 滑り止め付長円平形 | 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100 |
真空パッド/フィルム吸着用 ZP3P
真空用機器 » 真空パッド-
・フィルム包装ワークに対応
・FDA(米国食品医薬品局)規格番号:21CFR§177.2600「繰り返し
使用を目的としたゴム製品」の溶出試験に適合した材料を使用
材料を使用
・青色を採用
・漏れ低減
・薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3P | フィルム吸着用 | φ20, φ25, φ35, φ50 |
真空パッド/ベロウ形 ZP3P-JT
真空用機器 » 真空パッド-
・軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
・薄膜スカートと特殊リブ形状
・フラットアタッチメント(2.5段)
しわの発生を抑制
・ガイドアタッチメント(5.5段)
加減速度:4Gで吸着搬送が可能
・パッド単体、アタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格の溶出試験、
食品衛生法規格に適合した材料を使用
・青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3P-JT | ベロウ形(2.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP3P-JT | ベロウ形(5.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
真空パッド/ベロウパッド ZP2
真空用機器 » 真空パッドシリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP2 | ベロウ形(4.5段) | φ15, φ20, φ30, φ40, φ50 |
ZP2 | ベロウ形 (2.5段/3.5段) | φ6, φ9, φ10, φ14, φ15, φ16, φ25, φ30 |
真空パッド/半導電性シリコーンゴム ZP3-□HS□
真空用機器 » 真空パッド-
・静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止
・表面抵抗値:106~109[Ω]
・パッド形状:平形溝付
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3-□HS□ | 平形溝付 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16 |
真空パッド/オーダーメイド ZP2
真空用機器 » 真空パッド
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 小型/薄形:取付金具Ass'y(P313) 高剛性:取付金具Ass'y(P255-263) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP2 | 小形パッド | φ3, φ4, φ5, φ6, φ7, φ8 |
ZP2 | 低寸法仕様パッド | φ2, φ3, φ3.5, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15 |
ZP2 | 薄形パッド | φ5, φ6, φ11, φ14, φ18, φ20 |
ZP2 | ベロウパッド | φ2, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15, φ20 |
ZP/ZP2 | 高剛性パッド | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125, φ150, φ250, φ300, φ340, 30×50 |
エジェクタ付パッド ZHP
真空用機器 » 真空パッド真空用機器 » 真空エジェクタ
-
・エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
・2段エジェクタ
吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
・メンテナンス性向上
ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
・パッド径:ø63、ø80
シリーズ | パッド径 | パッド形状 | ノズル呼び径 |
---|---|---|---|
ZHP | φ63、φ80 | ベロウ形溝付、平形溝付 | φ0.7, φ1.0, φ1.2, φ1.5 |
真空パッド テストセット
真空用機器 » 真空パッド
-
・圧縮空気があれば、配管するだけでテストが可能※
※小径パッドセットの場合
・用途に合わせた2タイプを用意(包装用パッドセット/小径パッドセット)
・豊富なパッド形状を用意し、簡単に交換が可能
包装用パッドセット(16種) / 小径パッドセット(16種)
シリーズ | パッド径 | パッド形状 |
---|---|---|
ZPTS-A01 | 20, 25, 30, 32, 35, 40, 46, 50 | べロウ形(2.5段)、べロウ形(5.5段)、フィルム吸着用 べロウパッド(4.5団) |
ZPTS-B01 | 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32 | 平形/シリコーンゴム、べロウ形/シリコーンゴム |