真空用機器
» 真空システム用関連機器 - システム図から選ぶ » 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・20A Seriesに微差圧レンジを追加 [New]
・M12コネクタ タイプを追加
・微圧レンジを追加
・R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・IO-Link対応
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
---|---|---|---|---|---|
ZSE20 (F) ISE20 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
ZSE20A (F) ISE20A | 2出力、アナログ出力(電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド) | 2出力、アナログ出力(電圧/電流) | 連成圧 | −50.0〜50.0Pa、−100.0〜100.0Pa、−200〜200.0Pa | IP40 | 空気 |
ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド) | 2出力、アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 | −500〜500Pa、 −1.000〜1.000kPa、 −2.00〜2.00kPa、 −5.00〜5.00kPa、 −10.00〜10.00kPa | IP40 | 空気 |
ZSE20B (F)-(L) E20B-(L) | 2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |
ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L) | 2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、 スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa、−0.100~2.000MPa | IP65 | 汎用流体 |
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30A
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE30AF | 連成圧 | -100.0~100.0kPa |
ZSE30A | 真空圧 | 0.0~-101.0kPa |
ISE30A | 正圧 | -0.100~1.000MPa |
小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE1 | 真空圧 | 0~-101kPa |
ISE1L | 正圧 | 0~100kPa |
ISE1 | 正圧 | 0~1MPa |
小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
-
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
※ZSE2-0Xシリーズは2024年5月に生産終了しました。
ZSE10シリーズをご選定願います。
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE2 | 真空圧 | 0~-101kPa |
ISE2L | 正圧 | 0~100kPa |
ISE2 | 正圧 | 0~1MPa |
3画面多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200A
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・最大4つの圧力センサが接続可能!
集中管理による設置スペースの削減
異なる用途を1モニタで管理
・測定値を見ながら設定が可能
・IO-Link対応
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 設定圧力範囲 | 適用圧力センサ |
---|---|---|
PSE200A | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa −0.105~2.1MPa −0.25~5.25MPa −0.5~10.5MPa | PSE550 PSE531/PSE541/PSE561 PSE533/PSE543/PSE563/PSE573 PSE532 PSE564/PSE574 PSE530/PSE540/PSE560/PSE570 PSE575 PSE576 PSE577 |
3画面デジタル表示設定器 PSE300A
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・5機種の圧力センサに対応
適用センサ:PSE53□、PSE54□、PSE550、PSE57□、PSE56□
・測定値を見ながら設定が可能
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
PSE300A | −0.2〜2.1kPa 10〜−105kPa −105〜105kPa −10〜105kPa −50〜525kPa −0.105〜1.05MPa −0.105〜2.1MPa −0.25〜5.25MPa −0.5〜10.5MPa |
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ

-
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
※ PSE300シリーズは2025年9月に生産終了予定です。
PSE300Aをご選定願います。▶詳細はこちら
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |
小形空気圧用圧力センサ PSE53□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
PSE531 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE533 | 連成圧 | -101~101kPa |
PSE532 | 正圧 | 0~101kPa |
PSE530 | 正圧 | 0~1MPa |
小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・PSEセンサセットアップツールPSE-ST Series追加 [New]
・スイッチ出力仕様
・IO-Link対応
・アナログ出力(電圧)
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
PSE541 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE543 | 連成圧 | -100~100kPa |
PSE540 | 正圧 | 0~1MPa |