真空用機器
» 真空システム用関連機器 - 機器一覧から選ぶ » エルボタイプ/ユニバーサルタイプ

エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラタイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | AS12□1F~42□1F | M3~1/2 | φ2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ユニバーサルタイプ | AS13□1F~43□1F | M3~1/2 | φ2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
固定絞りタイプ | AS1201F~22□1F-X250 | M3~1/4 | φ4,φ6 | - |
金属ハンドル仕様 | AS□2□1F-X242-J | M5~1/2 | φ4~φ12 | - |
チェックバルブ AK
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ | AK2000・AK4000 AK6000 | 1/8~1 | - | - |
ストレートタイプ | AKH | - | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
ハーフユニオンタイプ | AKH | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
ブッシュタイプ | AKB | 1/8~1/2 | - | - |
空気・水用 オーダーメイド | ・ボディ材質:黄銅/ステンレス鋼
・ゴム材質: NBR/FKM/CR
・高温、低温
・低クラッキング | 1/8~1/2 | - | - |