真空パッドZP3/ZP2/ZP Series - ワークから選ぶ
ワークから選ぶ:ねじ
注意事項
<吸着時にエア漏れがある場合>
パッド径を小さくすることをご検討ください。
流量での吸着(ブロアのようなもの)をご検討ください。
低寸法仕様パッド
バリエーション | 記号 | 形状 | シリーズ | パッド径 | アダプタ | バッファ | WEBカタログ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■高さ方向の省スペース化に対応。 ![]() |
![]() |
MU | 平形 | ZP2 | φ2, φ3.5, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15 | ● | - | 詳細 |
![]() |
EU | 平形 | ZP2 | φ2, φ4, φ6, φ8, φ15 | ● | - | 詳細 | |
![]() |
AU | 平形 | ZP2 | φ2, φ3, φ4, φ6, φ8 | - | - | 詳細 |
小型パッド
バリエーション | 記号 | 形状 | シリーズ | パッド径 | アダプタ | バッファ | WEBカタログ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■平型 |
![]() |
U | 平形 | ZP | φ2, φ4, φ6, φ8 | ● | ● | 詳細 |
ZP2 | φ3, φ4 | - | - | 詳細 | ||||
ZP3 | φ1.5, φ3.5 | ● | ● | 詳細 | ||||
![]() |
C | 平形リブ付 | ZP2 | φ6, φ7, φ8 | - | - | 詳細 | |
![]() |
UT | 薄形 | ZP2 | φ5, φ6 | - | - | 詳細 | |
![]() |
B | ベロウ | ZP | φ4,φ6, φ8 | - | ● | 詳細 | |
ZP2 | φ6, φ8 | - | - | 詳細 | ||||
ZP3 | φ4, φ6, φ8 | ● | ● | 詳細 |
ベロウ形パッド
バリエーション | 記号 | 形状 | シリーズ | パッド径 | アダプタ | バッファ | WEBカタログ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。吸着面が斜めのワークの場合。 ![]() |
![]() |
B | ベロウ形 | ZP | φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 | ● | ● | 詳細 |
B | ベロウ形 | ZP2 | φ6, φ8 | - | - | 詳細 | ||
B | ベロウ形 | ZP3 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16 | ● | ● | 詳細 | ||
![]() |
J |
ベロウ形 (多段タイプ) |
ZP2 | φ6, φ9, φ10, φ14, φ15, φ16, φ25, φ30 | - | - | 詳細 | |
![]() |
JT | ベロウ形 | ZP3P | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 | ● | - | 詳細 | |
![]() |
MB | ベロウ形 | ZP2 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ15, φ20 | ● | - | 詳細 | |
![]() |
ZJ | ベロウ形 | ZP2 | φ2, φ4, φ5, φ6, φ40, φ46 | - | - | 詳細 | |
![]() |
ZJ | ベロウ形 (4.5段タイプ) |
ZP2 | φ15,φ20,φ30,φ40,φ46 | ● | - | 詳細 |