真空用機器
» 真空パッドZP3/ZP2/ZP Series - ワークから選ぶ » 通気性のあるワーク
真空パッドZP3/ZP2/ZP Series - ワークから選ぶ
ワークから選ぶ:通気性のあるワーク
注意事項
通気性があるワークをパッドで吸着することは困難です。
流量での吸着が必要と思われますので,ブロアのようなものでの吸着ご検討ください。
非接触チャック XT661Series
バリエーション | 形状 | シリーズ | ボディ外径 | 接続口径 | 使用圧力 | WEBカタログ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■非接触搬送が可能 |
![]() |
サイクロンタイプ | XT661 | φ20,φ25,φ40,φ60,φ80,φ100 | M5×0.8、Rc1/8 | 0.01~0.5MPa | 詳細 |
![]() |
ベルヌーイタイプ | φ39,φ59,φ79,φ99,□120,□150 | 0.01~0.4MPa |