真空用機器
» 真空パッドZP3/ZP2/ZP Series - 機能から選ぶ » 非接触運搬
真空パッドZP3/ZP2/ZP Series - 機能から選ぶ
機能から選ぶ:非接触運搬
非接触チャック
バリエーション | 形状 | シリーズ | ボディ外径 | 接続口径 | 使用圧力 | WEBカタログ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■非接触搬送が可能 |
![]() |
サイクロンタイプ | XT661 | φ20,φ25,φ40,φ60,φ80,φ100 | M5×0.8、Rc1/8 | 0.01~0.5MPa | 詳細 |
![]() |
ベルヌーイタイプ | φ39,φ59,φ79,φ99,□120,□150 | 0.01~0.4MPa | ||||
![]() |
ベルヌーイタイプ | ZNC | 20,30,40,60,80 | M5×0.8、Rc1/8 | 0.1~0.5MPa | 詳細 |