|改善・提案・おすすめ情報

・省エネ機能付き真空エジェクタはいかがでしょうか
省エネ機能付エジェクタ(ZK2シリーズ)をお勧めします。
≪省エネ機能付圧力スイッチを搭載≫
真空圧力が設定値に到達した場合、圧力スイッチが供給弁をOFF します。真空圧力が低下した場合、
圧力スイッチが供給弁をON して、真空圧力を維持するように、自動で制御します。

・微小ワークの吸着でお困りではありませんか。
低流量レンジのフローセンサ(PFMVシリーズ)をお勧めします。微小ワークの場合、圧力センサでは吸着信号がうまくとれない場合が多々あります。
そのような場合、流量サンサを使うことで出力差を大きくすることが可能です。そのため、確実な吸着確認ができます。

・多数個取りでの真空圧低下でお困りではありませんか。
ZP2Vシリーズは、1つの真空発生器で真空パッドを多数個使用した場合に有効です。
未吸着状態のパッドがあっても、真空圧力の低下を抑制するため、ワークを保持します。

・シート、フィルム(薄形ワーク)の吸着でお困りではありませんか。
フラットパッド(ZP2-MTシリーズ)をお勧めします。
ビニール・紙・薄板等の柔らかいワークを吸着すると、真空圧力によってワークの変形およびシワの原因となります。
ZP2-MTシリーズは、薄型リップの採用により薄型ワーク等の吸着に最適なパッドです。

・ワークに付く吸着痕でお困りではありませんか。
吸着跡対策パッド(パッド材質記号CL、NT、FF)をお勧めします。
吸着跡対策NBRパッド→吸着跡の原因とされるゴム成分などの移行を最小限化。
パッド径:ø4~ø125
フッ素樹脂焼付パッド →パッド吸着面にフッ素樹脂シートを焼付。ゴム成分の移行を防止。
パッド径:ø40~ø125
樹脂アタッチメント→パッド吸着面にPEEK材のアタッチメントを装着。ゴム成分の移行を防止。
適用パッド径:ø6~ø32
サイクロンパッド →ワークと非接触のため吸着跡がつきません。