真空用機器
» 真空エジェクタ・真空ポンプシステム - バリエーションから選ぶ » 真空ユニット

真空ユニット ZX
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
-
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・モジュール設計による必要機能・組合せが可能。
・100gまでの電子部品や小物精密部品に最適。
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・マニホールド化可能。
※ZX(デジタル圧力スイッチZSE3搭載品)は2019年6月に生産終了しました。
ZQシリーズ、ZKシリーズをご選定願います。
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZX105 | 0.5 | 5 | 13 | 2~13 | ZX100 |
ZX107 | 0.7 | 10 | 23 | 2~20 | ZX100 |
ZX110 | 1.0 | 22 | 46 | 2~25 | ZX100 |